ODT25B/L6X.32-2500-S12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Serie | 25B |
Principio di funzionamento | Sensori di distanza con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Emissione del valore misurato |
Errore bianco-nero | ± 50 mm (remissione 2 … 90%) |
Portata di esercizio | 0,05 ... 2,5 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite, bianco 90% | 0,05 ... 3 m |
Campo di regolazione | 150 ... 3.000 mm, Con 90% di remissione |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Tipo di geometria del punto luminoso | quadratico |
Campo di misura | 50 ... 3.000 mm |
Risoluzione | 1,0 mm con filtro mediano attivo |
Precisione | -100 ... 100 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | -15 ... 15 mm, Per campo di misura 50 … 400 mm, in funzione del grado di remissione e della distanza dall'oggetto, a 20°C dopo tempo di riscaldamento di 20 min, oggetto da misurare uguale o maggiore di 50 x 50 mm², con filtro mediano 10 (impostazione di fabbrica) |
Emissione del valore misurato | via IO-Link |
Deriva termica | -13 ... 13 mm/K |
Principio di misura della distanza ottico | Time of flight |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 32 mA |
Isteresi di commutazione | 30 mm, Parametrizzabile |
Isteresi di commutazione (riserva) | 30 mm, Parametrizzabile |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 2 ... 30 Hz, in funzione del grado di remissione |
Tempo di risposta | 70 ms, in funzione del grado di remissione |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 2149 (0x000865) |
SIO-Mode support | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 15 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66 IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |