ODSLR 96B M/V6-2000-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50106733

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Sorgente luminosa 1 Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Sorgente luminosa 2 LED, Rosso
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 2 mm x 6 mm
Campo di misura 60 ... 2.000 mm
Risoluzione 1,0 ... 5,0 mm
Precisione, zona vicina 2 %
Precisione, zona lontana 1,5 %
Precisione, zona vicina 60 ... 200 mm
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Precisione di ripetizione 0,5 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Distanza di misura
Tempo di misura 1 ... 5 ms
Referenziamento No
Comportamento bianco/nero 1 %
Principio di misura della distanza ottico Triangolazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Tensione
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Software PC
Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V 6.1.0.0 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf