ODSL 96B M/C6-2000 Ex d
Sensore ottico della distanza
Serie | 96 |
Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
Modello speciale | Protezione Ex |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] |
Campo di misura | 150 ... 2.000 mm |
Risoluzione | 1,0 ... 3,0 mm |
Precisione | 1,5 % |
Valore di riferimento precisione | Distanza di misura |
Precisione di ripetizione | 0,5 % |
Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Distanza di misura |
Tempo di misura | 1 ... 5 ms |
Referenziamento | No |
Comportamento bianco/nero | 1 % |
Principio di misura della distanza ottico | Triangolazione |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Corrente |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 15.000 mm |
Numero di conduttori | 5 conduttori |
Dimensioni (P x H x L) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Lega di alluminio |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 3.941 g |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Elementi di controllo | Software PC Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Categoria di apparecchi Ex | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | II |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |