ODSL 8/66-500-S12
Sensore ottico della distanza
Serie | 8 |
Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 2 mm x 6 mm |
Campo di misura | 20 ... 500 mm |
Risoluzione | 0,1 ... 0,5 mm |
Precisione, zona vicina | 2 % |
Precisione, zona lontana | 4 % |
Valore di riferimento precisione | Distanza di misura |
Precisione di ripetizione, zona vicina | 1 % |
Precisione di ripetizione, zona lontana | 3 % |
Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Distanza di misura |
Tempo di misura | 2 ... 7 ms |
Referenziamento | No |
Comportamento bianco/nero | 1,5 % |
Principio di misura della distanza ottico | Triangolazione |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Orientabile di 90° |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 70 g |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Interruttore |
Elementi di controllo | Interruttore rotativo |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |