ODSL 30/D232-30M-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50041203

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
Contiene Staffe di fissaggio
Applicazione Controllo dell’altezza di riempimento
Misura della lunghezza nel taglio del materiale
Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra
Protezione anticollisione per gru / gru a portale
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 6 mm [10.000 mm]
Campo di misura (remissione 6 … 90%) 200 ... 30.000 mm
Campo di misura (remissione 90%) 200 ... 65.000 mm
Risoluzione Risoluzione del display di 0,1 mm parametrizzabile
Risoluzione 1,0 mm
Precisione 2 mm, (+/-) con 90% di remissione / 5 mm (+/-) con 6% di remissione
Riproducibilità (3 sigma) 2 mm
Referenziamento
Principio di misura della distanza ottico Misura della fase
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tempo di risposta 30 ... 100 ms
Tipo RS 232
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 650 g
Elementi di controllo Display LC
Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni cUR us
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf