ODSL 30/24-30M-Ex d

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50151466

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Modello speciale Protezione Ex
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 6 mm [10.000 mm]
Campo di misura Il sensore è dotato di 3 uscite di commutazione, nessuna emissione dei dati di misura
Campo di misura (remissione 6 … 90%) 200 ... 30.000 mm
Risoluzione 1,0 mm
Precisione, zona vicina 2 %(+/-) Senza referenziamento / 1 % (+/-) con referenziamento (con campo di misura fino a 2,5 m)
Precisione, zona lontana 1 %(+/-) Senza referenziamento / 1 % (+/-) con referenziamento (con campo di misura di 5 ... 30 m)
Riproducibilità (3 sigma) 2 mm
Referenziamento
Principio di misura della distanza ottico Misura della fase
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Corrente a vuoto 0 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tempo di risposta 30 ... 100 ms
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 135 mm x 143 mm x 290 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 6.500 g
Elementi di controllo Display LC
Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Categoria di apparecchi Ex 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - Examination Certificate - pdf