ODS9L1.8/LAK-450-M12
Sensore ottico della distanza
Serie | 9 |
Applicazione | Controllo dell’altezza di riempimento Misura della lunghezza nel taglio del materiale Misura di oggetti |
Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento Ingresso di attivazione Ingresso di disattivazione |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm [450 mm] |
Campo di misura | 50 ... 450 mm |
Risoluzione | 0,1 mm |
Precisione | 1 % |
Precisione | 0 % |
Valore di riferimento precisione | Distanza di misura |
Riproducibilità (1 sigma) | 0,1 mm |
Referenziamento | No |
Principio di misura della distanza ottico | Triangolazione |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Funzione | Ingresso di apprendimento Ingresso di attivazione Ingresso di disattivazione Trigger |
Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Configurabile, impostazione di fabbrica: corrente |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Specifica | V1.1 |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Orientabile di 90° |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 50 g |
Elementi di controllo | Software PC Tasti di comando |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Stabilità alla luce ambiente | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | UL |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |