ODS110L1.3/LTX-M12
Sensore ottico della distanza
Serie | 110 |
Applicazione | Controllo dell’altezza di riempimento Misura della lunghezza nel taglio del materiale Protezione anticollisione per veicoli di trasporto |
Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
Campo di misura (remissione 6 … 90%) | 60 ... 3.000 mm |
Campo di misura (remissione 90%) | 60 ... 5.000 mm |
Risoluzione | 1,0 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | , vedi diagramma |
Principio di misura della distanza ottico | Time of flight |
Errore di linearità | 30 mm |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Avviso IO-Link | Due uscite di commutazione via dati di processo IO-Link (SSC 1 & SSC 2) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Specifica | V1.1 |
Dati di processo, lunghezza | 24 bit |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Orientabile di 90° |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 42 g |
Elementi di controllo | Software PC Tasti di comando |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 50 °C, UL: max + 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
Sicurezza alla luce esterna, max. | 5.000 lx |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC/EN 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |