NT Base IT1911-EU

Alimentatore

Codice prodotto: 50123862

Disponibile immediatamente

Tipo Alimentatore
Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
Tipo Alimentatore a spina
Uscita 5 V CC, 1 A
Ingresso 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Dimensioni (P x H x L) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Peso netto 99 g
Voce tariffaria doganale 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
Macro EPLAN - edz