MTKS 40x60.1

Riflettore

Codice prodotto: 50104131

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Dimensioni triple 12 mm
Misura di montaggio, larghezza 41 mm
Misura di montaggio, altezza 60 mm
Misura di montaggio, spessore 7,5 mm
Superficie riflettente, altezza 56 mm
Superficie riflettente, larghezza 37 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Mikrotriple
Peso netto 1,2 g
Tipo di fissaggio Adesivo
Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - zip