MSSU-H46

Kit sensori di muting

Codice prodotto: 426371

Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
CB-M12-ACY3/1
Distributore a Y
Codice articolo: 548040
  • Collegamento: Connettore circolare  - Connettore circolare  - Co...
Codice articolo: 548040

Disponibile immediatamente

HT46CI/4W-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50134612
  • Serie: 46C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 3 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134612

Disponibile immediatamente

BTU 346M.5-D12
Sistema di montaggio
Codice articolo: 50122798
  • Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 12 mm
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Acciaio inox
Codice articolo: 50122798

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
MMS-A-350
Sistema di montaggio per muting
Codice articolo: 548804
  • Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza C...
Codice articolo: 548804

Disponibile immediatamente

Idoneo per Colonne di fissaggio UDC-S1, DC-S1
Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
Funzioni Muting temporale a 4 sensori
Dimensioni 350 mm
Peso netto 1.270 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di sensori muting Fotocellule a tasteggio IHRT
Numero di sensori muting 2 pezzo(i)
Numero di riflettori 0 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015