MSI-TR1B-02
Modulo di sicurezza
Serie | MSI-TB |
Applicazione | Unità di analisi per barriere fotoelettriche monoraggio di sicurezza tipo 2 secondo IEC/EN 61496 |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) Test periodico di funzionamento Uscita di segnalazione Error Uscita di segnalazione Safety ON |
Riavvio | Automatico Manuale |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 78 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,8E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849-1 |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 2 A |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | 200 mA, Senza carico esterno |
Potenza assorbita, max. | 4,8 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Ripple residuo | -15 ... 15 % |
Protezione | Esterno con max. 3,15 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Funzione | Ingresso di comando, controllo contattori (EDM) |
Funzione | Ingresso di comando, ricevitore |
Funzione | Ingresso di comando RES/Start |
Funzione | Ingresso di comando, Reset |
Funzione | Ingresso di comando blocco di riavvio |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CC |
Carico di corrente max. | 2.000 mA |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita di segnalazione Safety ON |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita di segnalazione Error |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita di segnalazione test (trasmettitore) |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 0 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 0 pezzo(i) |
Tempo di risposta | 20 ms |
Ritardo di accensione | 2 s |
Ritardo alla diseccitazione | 20 ms |
Tempo di risposta del sensore alla richiesta di test | 0,5 ... 60 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | Da 0,2 a 1,5 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
Peso netto | 200 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 40 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |