MSI-SR5B-02

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 547953

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR5B
Applicazione Circuiti di arresto d'emergenza
Dispositivi di protezione optoelettronici
Interruttori a trasponder (uscite OSSD)
Interruttori di posizione (contatti meccanici)
Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti)
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo contattori (EDM)
Doppio monitoraggio sensori
Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 per ora
PFHD, nop = 4800 0,00000001 per ora
PFHD, nop = 28800 0,00000002 per ora
PFHD, nop = 86400 0,00000005 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Categoria stop 0, IEC/EN 60204-1
B10d con AC1 (carico resistivo) 400.000 numero di cicli
B10d con DC13 (carico induttivo) 4.000.000 numero di cicli
Circuito di protezione Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte
Frequenza di commutazione max. 3600 cicli di commut./h
Corrente continua per percorso della corrente, max. 2 A
Corrente di ingresso max. 150 mA
Protezione esterna per circuito di alimentazione 200 mA ritardato
Protezione esterna del contatto per percorso della corrente 5 A rapido o 3,15 A ritardato
Resistenza ammissibile linea d'ingresso, max. 30 Ω
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. Senza carico esterno
Potenza assorbita, max. 4,8 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 2 pezzo(i)
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto 0 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 0 pezzo(i)
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 6 A
Ritardo di chiusura, avvio automatico 350 ms
Ritardo di chiusura, avvio manuale 50 ms
Ritardo alla diseccitazione 10 ms
Accettazione dell'impulso di test max. 1 ms
Finestra temporale tra 2 canali di un sensore max. 60 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) Fino a 2 AOPD tipo 4, tipo 3 o tipo 2 autotestante
Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili Interruttori di sicurezza
Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Peso netto 170 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Durata meccanica 10.000.000 cicli di azionamento
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 20 (morsetti)
IP 40 (alloggiamento)
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd cNRTL US - pdf