MSI-SR4B-02

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 547951

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR4B
Applicazione Circuiti di arresto d'emergenza
Dispositivi di protezione optoelettronici
Interruttori a trasponder (uscite OSSD)
Interruttori di posizione (contatti meccanici)
Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti)
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo contattori (EDM)
Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 per ora
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 per ora
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 per ora
PFHD, nop = 86400 0,000000015 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Categoria stop 0, IEC/EN 60204-1
B10d con DC13 (carico induttivo) 1.000.000 numero di cicli
B10d con AC15 (carico induttivo) 1.400.000 numero di cicli
Circuito di protezione Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte
Frequenza di commutazione max. 3600 cicli di commut./h
Corrente continua per percorso della corrente, max. 3 A
Corrente di ingresso max. 100 mA
Protezione esterna per circuito di alimentazione 200 mA ritardato
Resistenza ammissibile linea d'ingresso, max. 30 Ω
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. Senza carico esterno
Potenza assorbita, max. 3 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CA/CC
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 3 pezzo(i)
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto 0 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 1 pezzo(i)
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 6 A
Tempo di risposta 10 ms
Ritardo di chiusura, avvio automatico 300 ms
Ritardo di chiusura, avvio manuale 30 ms
Ritardo alla diseccitazione 10 ms
Accettazione dell'impulso di test max. 1 ms
Finestra temporale per monitoraggio della sequenza di segnali 20 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 170 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Durata meccanica 10.000.000 cicli di azionamento
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 20 (morsetti)
IP 40 (alloggiamento)
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf