MSI-SR-LC31MR-01

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133006

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-LC31
Applicazione Circuiti di arresto d'emergenza
Dispositivi di protezione optoelettronici
Interruttori a trasponder (uscite OSSD)
Interruttori di posizione (contatti meccanici)
Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti)
Funzioni Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Riavvio Manuale
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Corrente continua per percorso della corrente, max. 8 A
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Potenza assorbita, max. 1,6 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Tensione nominale UN 24 V
Frequenza nominale 50 ... 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 60 Hz 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 50 Hz 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CA 50 Hz 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CA 50 Hz 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC 20,4 V
Potenza nominale CA 2,9 V·A
Potenza nominale CC 1,6 W
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo Sì (con UN ≥ CA 42-48 V, CA 115-230 V, CA 230 V)
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 3 pezzo(i)
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto 0 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 1 pezzo(i)
Circuiti di abilitazione Contatto N.A.
Circuiti di segnalazione Contatto N.C.
Materiale di contatto Lega Ag, dorata
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) Ue 230V, Ie 3A
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) Ue 24V, Ie 3A
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA 230 V
Tensione nominale di commutazione, circuiti di segnalazione CA 230 V
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 8 A
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di segnalazione 5 A
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente 25 A²
Durata meccanica 100.000.000 cicli di commut.
Analisi degli ingressi a due canali
Tensione di uscita nominale CC 24 V
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 25 mA
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 100 mA
Resistenza di linea max., per canale ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Durata di accensione min. 100 ms
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) 100 ms
Tempo ammissibile di impulso di test tTP 1 ms
Tempo di rilascio tR 10 ms
Tempo di ripristino tW 750 ms
Ritardo alla diseccitazione 10 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso netto 210 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf