MSI-SR-LC31AR-03
Moduli di sicurezza
Serie | MSI-SR-LC31 |
Applicazione | Circuiti di arresto d'emergenza Dispositivi di protezione optoelettronici Interruttori a trasponder (uscite OSSD) Interruttori di posizione (contatti meccanici) Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti) |
Funzioni | Monitoraggio cortocircuiti trasversali |
Riavvio | Automatico |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 8 A |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Potenza assorbita, max. | 1,6 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Tensione nominale UN | 24 V |
Frequenza nominale | 50 ... 60 Hz |
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 60 Hz | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 50 Hz | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CA 50 Hz | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CA 50 Hz | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC | 20,4 V |
Potenza nominale CA | 2,9 V·A |
Potenza nominale CC | 1,6 W |
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo | Sì (con UN ≥ CA 42-48 V, CA 115-230 V, CA 230 V) |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 3 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 0 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 1 pezzo(i) |
Circuiti di abilitazione | Contatto N.A. |
Circuiti di segnalazione | Contatto N.C. |
Materiale di contatto | Lega Ag, dorata |
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) | Ue 24V, Ie 3A |
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) | Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione |
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA | 230 V |
Tensione nominale di commutazione, circuiti di segnalazione CA | 230 V |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 8 A |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di segnalazione | 5 A |
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente | 25 A² |
Durata meccanica | 100.000.000 cicli di commut. |
Analisi degli ingressi | a due canali |
Tensione di uscita nominale CC | 24 V |
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 25 mA |
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 100 mA |
Resistenza di linea max., per canale | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Durata di accensione min. | 100 ms |
Tempo di risposta (avvio automatico tA2) | 350 ms |
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) | 350 ms |
Tempo ammissibile di impulso di test tTP | 1 ms |
Tempo di rilascio tR | 10 ms |
Tempo di ripristino tW | 750 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 10 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo 2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Peso netto | 210 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |