MSI-SR-CM43DT03-01

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133028

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MSI-SR-CM43
Applicazione Unità di espansione per moduli di sicurezza
Funzioni Monitoraggio di interruttori di prossimità
Riavvio Automatico
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC 20,4 V
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto 4 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, a contatto 3 pezzo(i)
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso netto 200 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85364190
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - DGUV - pdf