MSI-SR-CM43-01
Moduli di sicurezza
Serie | MSI-SR-CM43 |
Applicazione | Unità di espansione per moduli di sicurezza |
Funzioni | Monitoraggio di interruttori di prossimità |
Riavvio | Automatico |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 55 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,1E-10 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 300.000 numero di cicli, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d con AC15 (carico induttivo) | 200.000 numero di cicli, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Frequenza nominale | 50 ... 60 Hz |
Tensione di esercizio | 0,85 ... 1,1 x UN |
Potenza nominale CA | 3,3 V·A |
Potenza nominale CC | 1,5 W |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 4 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 3 pezzo(i) |
Materiale di contatto | Lega Ag, dorata |
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) | Ue 230V, Ie 5A |
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) | Ue 24V, Ie 5A |
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) | Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione |
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente | 25 A² |
Durata meccanica | 100.000.000 cicli di commut. |
Resistenza di linea max., per canale | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo 2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Peso netto | 200 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |