MSI-RM2B-01
Modulo di sicurezza
Serie | MSI-RM2B |
Applicazione | Conversione del segnale di uscite elettroniche di sicurezza su contatti relè a potenziale zero |
Funzioni | Circuito di risposta per integrazione EDM |
Riavvio | Automatico |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Fino a 4 (a seconda della categoria del dispositivo di protezione a monte), EN ISO 13849-1 |
B10d con DC1 (carico resistivo) | 10.000.000 numero di cicli, (2 A, 24 V) |
B10d con AC1 (carico resistivo) | 1.300.000 numero di cicli, (0,5 A, 230 V) |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 10.000.000 numero di cicli, (2 A, 24 V) |
B10d con AC15 (carico induttivo) | 1.300.000 numero di cicli, (0,5 A, 230 V) |
B10d, basso carico | 1.860.000 numero di cicli |
Circuito di protezione | Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte |
Frequenza di commutazione max. | 36000 cicli di commut./h |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 3 A |
Protezione esterna del contatto per percorso della corrente | 5 A rapido o 3,15 A ritardato |
Resistenza ammissibile linea d'ingresso, max. | 50 Ω |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Potenza assorbita, max. | 2,5 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CA/CC |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 0 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 1 pezzo(i) |
Ritardo di chiusura | 20 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 10 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 12 poli |
Sezioni di collegamento | Da 0,2 a 2,5 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 17,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 66 |
Materiale del contatto elettrico | AgNi10 + 5 mm Au |
Peso netto | 120 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Durata meccanica | 10.000.000 cicli di azionamento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 20 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV NRTL US c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |