MSI-MD-FBX
Interfaccia di muting
Serie | MSI-MD-FB |
Applicazione | Interfaccia di muting per applicazioni di muting in combinazione con le varianti standard delle cortine fotoelettriche di sicurezza MLC ed ELC, nonché con le barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza MLD |
Funzioni | Funzione di muting-enable Muting temporale a 2 sensori Prolungamento timeout di muting |
Riavvio | Automatico Manuale |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Compensazione necessaria con interruzione di tensione di 20 ms, min. 250 mA (+ carichi esterni) |
Corrente assorbita, max. | 150 mA, Senza carico esterno |
Potenza assorbita, max. | 3,6 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Ripple residuo | -5 ... 5 %, di UB |
Numero di ingressi di sicurezza | 2 pezzo(i) |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 8 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 27 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Funzione | Ingresso di comando, Reset Ingresso di comando, reset del comando |
Funzione | Ingresso di comando, sensore di muting 1 del comando |
Funzione | Ingresso di comando, muting-enable/timeout di muting |
Funzione | Ingresso di comando, Reset |
Funzione | Ingresso di comando, sensore di muting 1 Ingresso di comando, sensore di muting 2 Ingresso di comando, sensore di muting 3 Ingresso di comando, sensore di muting 4 |
Tipo | Ingresso di commutazione di sicurezza |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione high min. | 27 V |
Tensione di commutazione low max. | 18 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 18 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 380 mA |
Induttanza di carico | 2.000 µH |
Capacitanza di carico | 0,3 µF |
Corrente residua, max. | 0,2 mA |
Corrente residua tip. | 0,002 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita di segnalazione Error |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita di segnalazione ReadyForReset |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita di segnalazione, stato di muting |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 5 ms |
Numero di collegamenti | 8 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Funzione | Collegamento sensore di sicurezza |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Collegamento lampada di muting |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Collegamento unità di conferma |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Collegamenti per quattro sensori di muting |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | USB |
Tipo di connettore | USB 2.0 Micro-B |
Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 50 m |
Dimensioni (P x H x L) | 60 mm x 38,3 mm x 225 mm |
Peso netto | 560 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Piastra di montaggio Piastra di montaggio con angolo ad L |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 14 pezzo(i) |
Elementi di controllo | DIP-Switch |
Funzione dell'elemento di controllo | Selezione del modo operativo |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV Süd c UL US |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistenza agli urti | 100 m/s² |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Brevetti USA | US 6,418,546 B |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |