MSI-ix/Rx

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 549903

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MSI-i
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Contatore commutazione relè per manutenzione preventiva
Contatto ausiliario secondario SSD - uscita
Controllo a 1 ciclo
Controllo a 2 cicli
Controllo dinamico contattori (EDM)
Controllo statico contattori (EDM)
Interfaccia PC per diagnostica
Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Monitoraggio temporale di 30 secondi per funzionamento a ciclo
Uscita di segnalazione, errore di sistema
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 per ora
PFHD, nop = 28800 0,000000038 per ora
PFHD, nop = 86400 0,000000095 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria Fino a 4 (a seconda della categoria del dispositivo di protezione a monte), EN ISO 13849
B10d con DC1 (carico resistivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d con AC1 (carico resistivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d con DC13 (carico induttivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d con AC15 (carico induttivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d, basso carico 20.000.000 numero di cicli
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 3 pezzo(i)
Numero di uscite di sicurezza secondarie 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD, Uscita di sicurezza secondaria SSD
Tipo di tensione CA/CC
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.C.
Tipo di tensione CA/CC
Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) Fino a 2 AOPD tipo 4, tipo 3 o fino a 4 AOPD tipo 2
Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili Interruttori di sicurezza
Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 35 mm x 99 mm x 113,6 mm
Peso netto 270 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Numero di AOPD collegabili tipo 2, categoria 2 4 pezzo(i)
Numero di AOPD collegabili tipo 4, categoria 4 2 pezzo(i)
Grado di protezione IP 20
Brevetti USA US 6,418,546 B
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modello CAD 3D - MSI-ix/Rx - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione/di diagnostica - V 1.40 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf