MSI-FB-PB101

Gateway del fieldbus

Codice prodotto: 547806

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-FB-PROFIBUS
Gateway del fieldbus
Codice articolo: 50132995
  • Tipo: Gateway del fieldbus
  • Interfaccia: PROFIBUS DP
Codice articolo: 50132995

Disponibile immediatamente

Serie MSI-FB
Applicazione Trasmissione di dati di diagnostica dell'MSI 100/200 via PROFIBUS
Funzioni Modulo field bus per i controllori programmabili di sicurezza MSI 100 e MSI 200 per la connessione al PROFIBUS
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro l'inversione di polarità parallela
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 25 %
Tensione di ingresso nominale con UIN tip. 85 mA, (più corrente di carico dell'uscita)
Tensione di ingresso 24 V CC, -20 ... 20 %
Corrente d'ingresso nominale con UIN 3 mA
Tensione di commutazione max. 23 V CC
Corrente di commutazione, max. 500 mA
Tipo PROFIBUS DP
Funzione Processo
Classificazione V1
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Funzione Adattatore di programmazione
Tipo di collegamento Porta S
Funzione Interfaccia di comunicazione interna
Tipo di collegamento Guida di montaggio TBUS
Funzione PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Tipo di collegamento Sub-D
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 2,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Poliammide PA non rinforzato
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -35 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 80 °C
Grado di protezione IP 20
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371601
ECLASS 8.0 27371601
ECLASS 9.0 27371601
ECLASS 10.0 27371601
ECLASS 11.0 27371601
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
Modello CAD 3D - MSI-FB-PB101 - zip
Macro EPLAN - edz
File GSD - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Integrazione al manuale di istruzioni - SIMATIC STEP 7 - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf