MSI-FB-ETHERCAT

Gateway del fieldbus

Codice prodotto: 50132999

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie MSI-FB
Tipo Gateway del fieldbus
Applicazione Trasmissione di dati di diagnostica dell'MSI 400 via ETHERCAT
Funzioni Modulo field bus per l'MSI 400 per la connessione all'ETHERCAT
Potenza assorbita, max. 2,4 W
Tipo Bus interno (SBUS+), EtherCAT
Funzione Processo
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione BUS IN
Tipo di collegamento RJ45
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento RJ45
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Peso netto 120 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 10 ... 95 %
Grado di protezione IP 20
Omologazioni c UL US
Resistenza alle vibrazioni 5 ... 150 Hz
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Resistenza agli urti, urto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistenza agli urti, urto singolo 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Voce tariffaria doganale 85371091
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File ESI - ESI device description file (V1.2 from gateway version A-04) - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale utente - Software MSI.designer - pdf
Manuale utente - Gateways MSI 400 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf