MSI-EM-I8-03
Modulo di ingresso sicuro
Serie | MSI-EM |
Tipo | Modulo di ingresso sicuro |
Applicazione | Monitoraggio di funzioni di sicurezza |
Numero I/O di sicurezza | 8 IN |
Funzioni | Estensione a 8 ingressi di sicurezza Modulo di espansione per il sistema di controllo di sicurezza configurabile MSI 400 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 5,68E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Potenza assorbita, max. | 1,4 W |
Numero di ingressi | 8 pezzo(i) |
Tensione ammissibile sull’ingresso | 30 V |
Corrente di ingresso sul segnale 1 | 8 mA |
Tipo | Bus interno (SBUS+) |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Segnale IN |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo 2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino (pressatura trapezoidale) |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm |
Peso netto | 150 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 10 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 20 (morsetti) IP 40 (alloggiamento) |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Resistenza alle vibrazioni | 5 ... 500 Hz |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Resistenza agli urti, urto permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Resistenza agli urti, urto singolo | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Voce tariffaria doganale | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |