MSI-EM-I8-01

Modulo di ingresso sicuro

Codice prodotto: 50132992

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie MSI-EM
Tipo Modulo di ingresso sicuro
Applicazione Monitoraggio di funzioni di sicurezza
Numero I/O di sicurezza 8 IN
Funzioni Estensione a 8 ingressi di sicurezza
Modulo di espansione per il sistema di controllo di sicurezza configurabile MSI 400
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 5,68E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Potenza assorbita, max. 1,4 W
Numero di ingressi 8 pezzo(i)
Tensione ammissibile sull’ingresso 30 V
Corrente di ingresso sul segnale 1 8 mA
Tipo Bus interno (SBUS+)
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Segnale IN
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 10 ... 95 %
Grado di protezione IP 20 (morsetti)
IP 40 (alloggiamento)
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Resistenza alle vibrazioni 5 ... 500 Hz
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Resistenza agli urti, urto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistenza agli urti, urto singolo 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Voce tariffaria doganale 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale utente - Hardware MSI 400 - pdf
Manuale utente - Software MSI.designer - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf