MSI-DT30B-01
Modulo di sicurezza
Serie | MSI-DT |
Applicazione | Ripari mobili, dispositivi elettrosensibili di protezione (ESPE) per un arresto controllato (categoria di stop 0 e 1 secondo IEC 60204) |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Disattivazione ritardata (STOPP1) Funzionamento a uno o due canali Monitoraggio cortocircuiti trasversali |
Riavvio | Automatico Manuale |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 124 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,8E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoria stop | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 400.000 numero di cicli |
B10d con AC15 (carico induttivo) | 400.000 numero di cicli |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 6 A |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Potenza assorbita, max. | 1,8 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 0 pezzo(i) |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 6 A |
Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi | Invertitore |
Tensione di uscita nominale CC | 24 V |
Tensione ammissibile sull’ingresso | 30 V |
Tempo ammissibile di impulso di test tTP | 1 ms |
Tempo di rilascio tR, contatti ritardati (tolleranza) | 0,1 s ... 30 s ± 40 % |
Ritardo alla diseccitazione | 20 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
Peso netto | 231 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Durata meccanica | 100.000.000 cicli di azionamento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 20 (morsetti) IP 40 (alloggiamento) |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |