MSI 420-03
Sistema di controllo di sicurezza
Serie | MSI 420 |
Tipo | Sistema di controllo di sicurezza |
Applicazione | Monitoraggio di funzioni di sicurezza |
Numero I/O di sicurezza | 16 IN, 4 OUT, 4 I/O programmabili |
Funzioni | 4 A di corrente di commutazione per ogni uscita 4 I/O di sicurezza configurabili (via software) 24 I/O sicure 40 moduli funzionali certificati Configurazione via mini USB o Ethernet (TCP/IP) Fino a 300 moduli funzionali in un unico progetto Liberamente configurabile con MSI.designer (licenza gratuita) Memoria di programma in formato di scheda SD (512 MB) Possibilità di estensione fino a un massimo di 12 moduli I/O Sistema di controllo con possibilità di estensione modulare Trasmissione dei dati di diagnostica via gateway esterni del fieldbus |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Potenza assorbita, max. | 3,3 W |
Numero di uscite | 4 pezzo(i) |
Numero di entrate/uscite configurabili | 4 pezzo(i) |
Tipo di uscita digitale | Transistor |
Protezione contro i cortocircuiti, uscite | Sì |
Corrente nominale di uscita per uscita, max. | ≤ 12 A / 8 ms |
Numero di ingressi | 16 pezzo(i) |
Tensione ammissibile sull’ingresso | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Corrente di ingresso sul segnale 1 | HIGH: 2,3 mA tip. / 6 mA max LOW: < 2 |
Tipo | Ethernet, USB |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione mediante software |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione mediante software |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 32 poli |
Funzione | Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | USB |
Tipo di connettore | USB 2.0 Mini-A |
Funzione | BUS OUT |
Tipo di collegamento | RJ45 |
Sezioni di collegamento | 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo 2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino (pressatura trapezoidale) |
Dimensioni (P x H x L) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
Peso netto | 290 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 10 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 20 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Resistenza alle vibrazioni | 5 ... 150 Hz |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Resistenza agli urti, urto permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Resistenza agli urti, urto singolo | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Voce tariffaria doganale | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ECLASS 15.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 10.0 | EC002538 |