MS 300
Parte di collegamento
Idoneo per | BCL 300i BPS 300i |
Tipo | RS 232, RS 232 |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Funzione | PWR / SW IN / OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | USB |
Tipo di connettore | USB 2.0 Mini-B |
Funzione | HOST / BUS IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Peso netto | 65 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Voce tariffaria doganale | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |