MOD-BD-I2/20-O2/40A-24V
Modulo di ridondanza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | PBM |
Efficienza | 99,5% |
Categoria di sovratensione | III |
Corrente d'entrata | 2 x 20A max. |
Numero di uscite di segnalazione | 2 pezzo(i) |
Funzione | Contatti relè a potenziale zero |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 4 poli |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 6 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 160 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Grado di inquinamento | 2 |
Grado di protezione | IP 20 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85363030 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27242611 |
ECLASS 11.0 | 27242611 |
ETIM 5.0 | EC002583 |
ETIM 6.0 | EC002583 |
ETIM 7.0 | EC002583 |