MLDSET-M2-T

Kit sensori di sicurezza

Codice prodotto: 66900070

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Modello speciale Lampada di muting integrata
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Lampada di stato integrata No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0,5 ... 6 m
Numero di raggi 3 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 400 mm
Peso netto 2.550 g
Tipo di sensori muting Fotocellule a riflessione PRK 25B
Numero di sensori muting 2 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf