MLDSET-M2-2T

Kit sensori di sicurezza

Codice prodotto: 66900040

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Modello speciale Lampada di muting integrata
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Lampada di stato integrata No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0,5 ... 6 m
Numero di raggi 3 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 400 mm
Tipo di sensori muting Fotocellule a riflessione PRK 25B
Numero di sensori muting 2 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf