MLDSET-M2-1300L

Kit sensori di sicurezza

Codice prodotto: 66900026

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie MLDSET
Modello speciale Lampada di muting integrata
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Collegamento alternativo per il secondo segnale di muting
Controllo contattori (EDM), selezionabile
Funzione di muting-enable
Prolungamento timeout di muting
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento No
Lampada di muting integrata
Lampada di stato integrata
Tipo di muting Muting sequenziale a 2 sensori
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0 ... 6 m
Numero di raggi 3 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 400 mm
Peso netto 10.200 g
Tipo di sensori muting Fotocellule a riflessione PRK 25C
Con colonna di fissaggio
Numero di sensori muting 2 pezzo(i)
Altezza colonna senza base 1.300 mm
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - MLDSET - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf