MLDSET-M1-1300T
Kit sensori di sicurezza
Serie | MLDSET |
Modello speciale | Lampada di muting integrata |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Collegamento alternativo per il secondo segnale di muting Controllo contattori (EDM), selezionabile Funzione di muting-enable Prolungamento timeout di muting |
Dispositivo laser di allineamento integrato | No |
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento | No |
Lampada di muting integrata | Sì |
Lampada di stato integrata | Sì |
Tipo di muting | Muting temporale a 2 sensori |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Portata | 0 ... 8 m |
Numero di raggi | 2 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 500 mm |
Peso netto | 17.646 g |
Tipo di sensori muting | Fotocellule a riflessione PRK 25C |
Con colonna di fissaggio | Sì |
Numero di sensori muting | 2 pezzo(i) |
Altezza colonna senza base | 1.300 mm |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |