MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Unità di conferma

Codice prodotto: 426298

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Contiene Fissaggio a bloccaggio
Piastra di montaggio
Unità di conferma AC-ABF70.INV
Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Funzioni Override con AOPD con funzione di muting
Reinizializzazione del blocco di avviamento/riavviamento
Tasto di restart illuminato
Tasto di restart
Lampada a LED
Corrente di commutazione tramite pulsante 1 ... 1.000 mA
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 5.000 mm
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Funzione Collegamento con PLC
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 110 mm x 80 mm x 110 mm
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto 620 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Nero
Tipo di fissaggio Piastra di montaggio
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf