MLD510-RT2-UDC-1000-S2

Kit sensori di sicurezza transceiver

Codice prodotto: 426287

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Tipo di dispositivo Transceiver
Funzioni Riavvio automatico
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Lampada di muting integrata No
Lampada di stato integrata No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0,5 ... 8 m
Numero di raggi 2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 500 mm
Peso netto 34 g
Con colonna di fissaggio
Altezza colonna senza base 1.000 mm
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Istruzioni di montaggio - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf