MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2

Kit sensori di sicurezza trasmettitore

Codice prodotto: 66900101

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Dispositivo laser di allineamento integrato
Dispositivo laser di allineamento integrato
Lampada di stato integrata No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 20 ... 70 m
Numero di raggi 2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 500 mm
Tensione di alimentazione UB 26,5 ... 31,6 V
Corrente assorbita da circuito AS-i 50 mA
Tipo AS-Interface Safety at Work
Funzione Processo
Profilo AS-i S-7.B.1
Indirizzo slave 1..31 programmabili, valore predefinito = 0
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i Max. 5 ms ms
Peso netto 6.605 g
Con colonna di fissaggio
Altezza colonna senza base 1.000 mm
Omologazioni AS‑i
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Istruzioni di montaggio - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf