MLD330-RT2M
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Serie | MLD 300 |
Tipo di dispositivo | Transceiver |
Modello speciale | Lampada di muting integrata Lampada di stato integrata |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Collegamento alternativo per il secondo segnale di muting Configurazione via cablaggio Controllo contattori (EDM), selezionabile Funzione di muting-enable Muting sequenziale a 2 sensori Muting temporale a 2 sensori Prolungamento timeout di muting |
Dispositivo laser di allineamento integrato | No |
Lampada di muting integrata | Sì |
Lampada di stato integrata | Sì |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,2E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Portata | 0,5 ... 8 m |
Numero di raggi | 2 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 500 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | 1 |
Selezione del modo operativo | Collegamento 1, pin 2: +24 V per modo operativo 1, 2, 4 Collegamento 1, pin 2: 0 V per modo operativo 3, 5, 6 Collegamento 1, pin 7: +24 V per modo operativo 3, 5, 6 Collegamento 1, pin 7: 0 V per modo operativo 1, 2, 4 |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | 150 mA, Senza carico esterno |
Protezione | Esterna con max. 3 A |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 5 mA |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Carico di corrente max. | 380 mA |
Induttanza di carico | 2.200.000 µH |
Capacitanza di carico | 0,3 µF |
Corrente residua, max. | 0,2 mA |
Corrente residua tip. | 0,002 mA |
Caduta di tensione | 1 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Tempo di risposta | 50 ms |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Funzione | Interfaccia locale |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 200 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 600 mm x 64,7 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
Peso netto | 1.400 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura Supporto girevole |
Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 75 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |