ME 338 104

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50134927

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Idoneo per BCL 338i
Tipo EtherCAT, EtherCAT
Numero di collegamenti 5 pezzo(i)
Funzione PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 Mini-B
Funzione HOST / BUS IN
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Lunghezza cavo 2.000
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf