MD 758i-11-42/L5-2222

Master IO-Link

Codice prodotto: 50131484

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MD 700i
Tipo Master IO-Link
Idoneo per Sensori IO-Link
Tensione di alimentazione UB 20 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 4.000 mA
Numero di uscite di commutazione digitali per ogni collegamento del sensore 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP / NPN commutabile
Tipo EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Tipo di porta A
Specifica V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support
Dual Channel
Numero di collegamenti 8 pezzo(i)
Collegamenti sensore 4 pezzo(i)
Collegamenti per l’alimentazione elettrica 2 pezzo(i)
Numero di collegamenti di interfaccia 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento al sensore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento al sensore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento al sensore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento al sensore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 454 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
Macro EPLAN - edz
File EDS - zip
Manuale di istruzioni - pdf