MD 748iC-11-82/L5-2222 F001
Master IO-Link
Serie | MD 700i |
Tipo | Master IO-Link |
Idoneo per | Sensori IO-Link |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 12.000 mA |
Numero di uscite di commutazione digitali per ogni collegamento del sensore | 1 pezzo(i) |
Tipo | IO-Link OPC-UA PROFINET |
COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
Tipo di porta | A |
Specifica | V1.0.1 V1.1 |
SIO-Mode support | Sì |
Conformance Class | B |
Protocollo | PROFINET RT |
Funzionalità switch | Integrato |
Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Numero di collegamenti | 12 pezzo(i) |
Collegamenti sensore | 8 pezzo(i) |
Collegamenti per l’alimentazione elettrica | 2 pezzo(i) |
Numero di collegamenti di interfaccia | 2 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento ad 8 sensori |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Vale per i collegamenti del sensore 1 - 8 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica L |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica L |
Funzione | Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Dimensioni (P x H x L) | 65 mm x 30 mm x 212 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 454 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |