MC-902

Colonna portaspecchio

Codice prodotto: 549305

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
UMC-902-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo: 549790
  • Numero di specchi singoli: 2 pezzo(i)
  • Altezza colonna senza base: 900 mm
Codice articolo: 549790

Disponibile immediatamente

Numero di specchi singoli 2 pezzo(i)
Idoneo per Barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza COMPACTplus-m
Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Tipo di colonne e specchi Colonna di specchi deflettori per barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza
Funzioni Interasse dei raggi preimpostato secondo EN 999
Montaggio facile, rapida regolazione verticale e assiale con poche operazioni
Singoli specchi sostituibili e regolabili separatamente
Dimensioni (P x H x L) 149,3 mm x 900 mm x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 5.000 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Funzione di riassestamento No
Altezza colonna senza base 900 mm
Montaggio esterno di accessori Posteriore
Distanza da centro a centro degli specchi singoli 500 mm
Voce tariffaria doganale 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Scheda dati - pdf