MA 4 120
Parte di collegamento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | MA 4 |
Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 2x Lettori di codici a barre, serie BCL 3x |
Idoneo per interfaccia | TTY |
Circuito di protezione | Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Tipo | TTY, RS 232 |
Tipo | RS 232 |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 22 poli |
Funzione | Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Numero di poli | 9 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Peso netto | 480 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 54 |
Classe di protezione | III |
Voce tariffaria doganale | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |