MA 21 130

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50030484

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MA 21
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 2x
Lettori di codici a barre, serie BCL 8
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
Sistemi mobili di lettura/scrittura RFID, serie HFxx
Idoneo per interfaccia RS 422
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 36 V, CC
Tipo RS 232, RS 422
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 31 poli
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 118 mm x 56 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 640 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf