MA 21 100.2

Unità di collegamento modulare

Codice prodotto: 50103125

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MA 21
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 2x
Lettori di codici a barre, serie BCL 8
Lettori stazionari di codici 2D, serie LSIS 222
RFI
RFM
Sistemi mobili di lettura/scrittura RFID, serie HFxx
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 36 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo RS 232, RS 485
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Alimentazione di tensione
PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Numero di poli 28 poli
Funzione Interfaccia di assistenza
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Sub-D
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 118 mm x 56 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 640 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Software di configurazione - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf