LV462C/24

Amplificatore per fibre ottiche

Codice prodotto: 50151463

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 462C
Idoneo per Fibre ottiche in plastica
Fibre ottiche in vetro
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 623 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Collegamento fibra ottica Fissaggio a bloccaggio
Tensione di alimentazione UB 12 ... 24 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione PO1 - PO2 250 Hz
Frequenza di commutazione PO3 - PO5 1.500 Hz
Tempo di risposta PO1 - PO2 2 ms
Tempo di risposta PO3 - PO5 0,33 ms
Ritardo inserzione/disinserzione Ritardo inserzione/disinserzione
Tempo di inizializzazione 500 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Peso netto 65 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasti di comando
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione del campo di commutazione
Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 35 ... 85 %
Grado di protezione IP 50
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf