LV462.4/4
Amplificatore per fibre ottiche
Serie | 462 |
Idoneo per | Fibre ottiche in plastica Fibre ottiche in vetro |
Modello speciale | Funzione di temporizzazione |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 24 V, CC |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 33 mm x 72 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Interruttore a slitta Tasti di comando |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |