LSSL 318M
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Serie | 318 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Modello speciale | Ingresso di attivazione |
Portata di esercizio | 0 ... 15 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 18 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Collimato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 650 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero di ingressi di attivazione | 2 pezzo(i) |
Tempo di inizializzazione | 30 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 130 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Nero |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |