LSIS 472i M45-I1-H
Smart camera
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
Serie | LSIS 472i |
Applicazione | Profondità doppia Profondità singola |
Modello speciale | Riscaldamento |
Funzioni software | Messa a fuoco Posizionamento preciso delle forche telescopiche |
Zona di lavoro | 250 ... 1.900 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 752 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 480 px |
Distanza focale | 16 mm |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 8 pezzo(i) |
Tipo di tensione, uscite | CC |
Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
Tensione di commutazione, ingressi | Tip. UB / 0 V |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Funzione | Processo |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 500 g |
Tipo di visualizzazione | Display grafico monocromatico, 128x64 pixel LED |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Brevetti USA | US 8,288,706 B |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |