LSIS 422i M43-W1
Smart camera
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | LSIS 422i |
Funzioni software | Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Codici 2D direttamente stampati Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
Zona di lavoro | 50 ... 10.000 mm |
Sorgente luminosa | LED, Bianco |
Forma del segnale di emissione | Pulsato, continuo |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 752 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 480 px |
Distanza focale | 8 mm |
Framerate (immagine per secondo), max. | 50 pezzo al secondo |
Tempi di otturazione elettronica | 0,054 ... 20 ms |
Tipo di videocamera | Monocromatico |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 8 pezzo(i) |
Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
Tipo di tensione, uscite | CC |
Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
Tipo di tensione, ingressi | CC |
Tensione di commutazione, ingressi | Tip. UB / 0 V |
Funzione | Liberamente configurabile |
Funzione | Liberamente configurabile |
Funzione | Liberamente configurabile |
Funzione | Liberamente configurabile |
Funzione | Liberamente configurabile |
Funzione | Liberamente configurabile |
Funzione | Liberamente configurabile |
Funzione | Liberamente configurabile |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Funzione | Processo |
Protocollo frame | Modalità BCC Software X ON / X OFF |
Velocità di trasmissione | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato dei dati | Regolabile |
Start bit | 1 |
Bit dati | 7,8 |
Stop bit | 1,2 |
Parità | Regolabile |
Protocollo di trasmissione | Regolabile |
Codifica dei dati | ASCII |
Architettura | Client Server |
Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funzione | Assistenza Processo |
Funzionalità switch | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP , UDP |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 500 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero, RAL 9005 Rosso, RAL 3000 |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Tipo di visualizzazione | Display grafico monocromatico, 128x64 pixel LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Via web browser |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Brevetti USA | US 8,288,706 B |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |