LS49CI.UC-TB

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50127439

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Portata di esercizio 0,5 ... 120 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 150 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 860 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 20 ... 250 V, CA/CC
Potenza assorbita (con CA) 1,5 V·A
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf